Landwirtschaft 4.0 gestalten
Finden Sie mit HYDAC skalierbare Lösungen, die sich wirklich lohnen
Automatisierung in der Landwirtschaft ist komplex. Sie erfordert präzise Navigation unter allen Bedingungen, absolute Datensicherheit und eine kosteneffiziente Implementierung in bestehende Maschinenarchitekturen. Wir bieten Ihnen Antworten auf genau diese Herausforderungen. Denn unser Ziel ist es, Ihnen die unkomplizierte Integration von skalierbaren Lösungen zu ermöglichen – von ganzheitlichen Konzepten über Teilsysteme bis hin zu fertigen Nachrüstsätzen. So können Sie den Automatisierungsprozess einfach, effizient aber auch sicher vorantreiben.
Besuchen Sie uns vom 09. bis 15. November 2025 auf der Agritechnica in Hannover. Gerne zeigen unsere Experten Ihnen vor Ort, wie unsere maßgeschneiderten Lösungen Ihre Maschinenplattformen optimieren.
Wir freuen uns auf Sie am HYDAC Messestand H15 in Halle 17.
Besuchen Sie uns vom 09. bis 15. November 2025 auf der Agritechnica in Hannover. Gerne zeigen unsere Experten Ihnen vor Ort, wie unsere maßgeschneiderten Lösungen Ihre Maschinenplattformen optimieren.
Wir freuen uns auf Sie am HYDAC Messestand H15 in Halle 17.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Termin
Und lassen Sie sich zu zukunftsfähigen Systemen beraten
Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für die Automation und Softwarestruktur Ihrer Maschinen. Besuchen Sie unseren Stand für ein persönliches Gespräch und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem interdisziplinären Know-how.
Präzise Navigation unter rauen Bedingungen: Wie finde ich präzise und vor allem zuverlässige Technologien, um optimal durch wechselnde Lichtverhältnisse, Staub oder variierende Bodenbeschaffenheit zu navigieren?
Wirtschaftlichkeit und Datensicherheit: Welche Systeme sind kosteneffizient und ermöglichen zugleich die Sicherheit der sensiblen Maschinendaten? Und vor allem wie bleibt die Hoheit der Daten in meinen Händen?
Vertrauen und Anwenderfreundlichkeit: Wie gewinnt der Endnutzer vertrauen in die neue Technologie und welche Lösungen bieten eine intuitive Bedienbarkeit bei einfacher Integration und Wartung?
Stellen Sie uns Ihre Fragen zu diesen oder vielen weiteren Themen – werfen Sie jetzt einen Blick auf unsere diesjährigen Highlight-Produkte oder vereinbaren Sie schon jetzt Ihr persönliches Gespräch.
Die Zukunft der Landwirtschaft beginnt hier
Klicken Sie hier, welche Herausforderung Sie am meisten beschäftigt und entdecken Sie die passenden Lösungen auf der Agritechnica 2025
E-Mobility
Elektromobilität sorgt für eine Veränderung im Bereich der Landmaschinen. Die Maschinenarchitektur wird immer komplexer und es ergeben sich stetig neue Herausforderungen.
Wir begleiten Sie auf dieser Transformation: Lernen Sie auf der Agritechnica 2025 unsere modularen und skalierbaren Lösungen für elektrische Landmaschinen kennen.
Wir begleiten Sie auf dieser Transformation: Lernen Sie auf der Agritechnica 2025 unsere modularen und skalierbaren Lösungen für elektrische Landmaschinen kennen.
Nachhaltigkeit
Die Landtechnik steht vor der Herausforderung, innovative Lösungen zu entwickeln, die sowohl die Produktivität steigern als auch zukunftsfähig sind.
Ob Reduktion von Emissionen, Schonung von Ressourcen oder Schutz der Böden – HYDAC bietet Ihnen vielfältige Lösungen für eine nachhaltige Landtechnik. Welche das sind, entdecken Sie auf der Agritechnica 2025.
Ob Reduktion von Emissionen, Schonung von Ressourcen oder Schutz der Böden – HYDAC bietet Ihnen vielfältige Lösungen für eine nachhaltige Landtechnik. Welche das sind, entdecken Sie auf der Agritechnica 2025.
HYDAC System- & Produktlösungen im Fokus
Entdecken Sie diese und viele weitere HYDAC Lösungen auf der Agritechnica 2025
ADSteer:
Die intelligente Art der elektrohydraulischen Zusatzlenkung
Erhöhen Sie die Flexibilität Ihrer Fahrzeugflotte mit HYDAC ADSteer – dem autarken Subsystem für elektrohydraulische Zusatzlenkungen, das dank innovativer Sensortechnik kontaktlos den Sollwinkel der Lenkachsen berechnet.
So lassen sich Lenkwinkeleinschlag, Bodenfreiheit und Zapfwellenfreiraum maximal ausnutzen. Für eine optimale Manövrierbarkeit bei höchster Reifenschonung. Lernen Sie ADSteer und viele weitere Assistenz- und Subsysteme auf unserem Messestand 17H15 kennen.
So lassen sich Lenkwinkeleinschlag, Bodenfreiheit und Zapfwellenfreiraum maximal ausnutzen. Für eine optimale Manövrierbarkeit bei höchster Reifenschonung. Lernen Sie ADSteer und viele weitere Assistenz- und Subsysteme auf unserem Messestand 17H15 kennen.
Positionssensorik:
Effektive Sensorkonzepte und Assistenzfunktionen realisieren
Positionssensoren leisten einen wertvollen Beitrag zur Automatisierung. Doch nur ein breites Sensorportfolio mit den drei etablierten Technologien für Weg, Winkel und Neigung ermöglicht die optimale Lösung.
Die ideale Kombination ist jedoch komplex – umso wichtiger ist ein Partner mit Beratungskompetenz, der Sie bei der Analyse, Auswahl und Integration umfassend unterstützt. HYDAC liefert Ihnen hierzu neben langjährigem Know-how sowohl alle drei Technologien als auch die Kompetenz in der Integration.
Die ideale Kombination ist jedoch komplex – umso wichtiger ist ein Partner mit Beratungskompetenz, der Sie bei der Analyse, Auswahl und Integration umfassend unterstützt. HYDAC liefert Ihnen hierzu neben langjährigem Know-how sowohl alle drei Technologien als auch die Kompetenz in der Integration.
Mehr Sicherheit:
Mit kamerabasierten Assistenzsystemen für mobile Maschinen
Assistenzsysteme sind entscheidend für die Effizienz und Sicherheit moderner mobiler Arbeitsmaschinen. HYDAC hilft an dieser Stelle und bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die Systeme, Komponenten und Fachwissen vereinen.
Dabei erweitern unsere digitalen Kamerasysteme das Sichtfeld Ihrer Maschinen und ermöglichen zugleich die Integration intelligenter Assistenzfunktionen, die Ihre Arbeitsprozesse optimieren. Erfahren Sie auf der Agritechnica mehr zu unseren Ethernet Kameras, Smarten Kameras und umfassenden Systemlösungen für die Sichtfelderweiterung.
Dabei erweitern unsere digitalen Kamerasysteme das Sichtfeld Ihrer Maschinen und ermöglichen zugleich die Integration intelligenter Assistenzfunktionen, die Ihre Arbeitsprozesse optimieren. Erfahren Sie auf der Agritechnica mehr zu unseren Ethernet Kameras, Smarten Kameras und umfassenden Systemlösungen für die Sichtfelderweiterung.
Load-Sensing Ventile:
Für Ihre intelligente Maschinensteuerung
Für die anspruchsvollen Anforderungen an Automatisierung, Assistenzsysteme und Sicherheit bietet HYDAC eine zukunftsweisende Lösung: das TÜV-zertifizierte System zur Maschinensteuerung aus den bewährten Load-Sensing Wegeventilen (LX-3, LX-6 und LCX-6) und der speziell dafür entwickelten Ansteuerungseinheit ICU.
Die intelligente Systemlösung sorgt durch die CAN-Bus-Steuerung für höchste Sicherheit, denn die ICU erkennt Fehlerzustände selbstständig und reagiert unmittelbar. Entdecken Sie weitere Vorteile für Ihre optimierte Maschinensteuerung auf unserem Messestand 17H15.
Die intelligente Systemlösung sorgt durch die CAN-Bus-Steuerung für höchste Sicherheit, denn die ICU erkennt Fehlerzustände selbstständig und reagiert unmittelbar. Entdecken Sie weitere Vorteile für Ihre optimierte Maschinensteuerung auf unserem Messestand 17H15.

Die Zukunft der mobilen Automatisierung: TTControl Fusion
Die FusionAI der TTControl, Teil der HYDAC Gruppe, bietet eine leistungsstarke und flexible Computing-Plattform, die mit seinem integrierten KI-Beschleunigerprozessor maschinelles Sehen unterstützt. Mehrere Ethernet- oder GMSL-Kameras können angeschlossen werden, um eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten abzudecken.
FusionAI kann als Bildverarbeitungsgerät, Gateway zur Cloud und vieles mehr genutzt werden. Zu dieser und weiteren Visualisierungslösungen beraten wir Sie gerne vom 09. – 15. November vor Ort in Hannover.
FusionAI kann als Bildverarbeitungsgerät, Gateway zur Cloud und vieles mehr genutzt werden. Zu dieser und weiteren Visualisierungslösungen beraten wir Sie gerne vom 09. – 15. November vor Ort in Hannover.
Von der Idee zur Serie: Wir machen Ihre Maschine lebendig
Sie möchten eine komplexe und funktional sichere mobile Maschine entwickeln? Und das Ganze soll schnell gehen? Die Lösung: Unsere kombinierten Software- und Hardware-Pakete. In den Paketen ist die ganzheitliche Software-Suite MATCH direkt in die leistungsstarken Steuergeräte, HMIs und Telematiklösungen von TTControl integriert.
Eine perfekte Kombination für die Entwicklung sicherheitskritischer Anwendungen – von der ersten Designidee bis zur zertifizierten Serienproduktion. Mehr zu unserer skalierbaren Hardware- und Software-Plattform präsentieren wir Ihnen auf unserem gemeinsamen Stand 17H22 mit HYDAC Software und TTControl.
Eine perfekte Kombination für die Entwicklung sicherheitskritischer Anwendungen – von der ersten Designidee bis zur zertifizierten Serienproduktion. Mehr zu unserer skalierbaren Hardware- und Software-Plattform präsentieren wir Ihnen auf unserem gemeinsamen Stand 17H22 mit HYDAC Software und TTControl.
Cybersecurity & Funktionale Sicherheit von Anfang an mitgedacht
Die Kombination aus leistungsstarker Hardware von TTControl und innovativer Software Suite MATCH bietet eine aufeinander abgestimmte Plattform, die perfekt auf die Anforderungen mobiler Fahrzeuganwendungen passt. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir individuelle Lösungen, die genau auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten sind und Ihre Maschinen schützen.

Skalierbare Modularität für maßgeschneiderte Systeme
Mit HYDAC sparen Sie wertvolle Entwicklungszeit – denn unser modularer Systembaukasten bietet Ihnen die Möglichkeit, vorentwickelte Systeme individuell an Ihre Maschine zu parametrieren. Der Vorteil: Modulare Lösungen sind leicht integrierbar und kosteneffizient. Dank modernster Simulationsmethoden unterstützen wir Sie zudem umfassend bei der Auslegung und Optimierung.
Kosteneffiziente Lösungen, die sich wirklich lohnen
Wir setzen auf eine unkomplizierte Integration von skalierbaren Komponenten, Systemen und Komplettlösungen, egal ob Sie reine Funktionen, Teilsysteme oder Ihre komplette Maschine automatisieren möchten. Wir beraten Sie umfassend, damit Sie Ihren Automatisierungsprozess einfach und kosteneffizient vorantreiben können.
Von der ersten Designidee bis zur Serienproduktion
Wir sind Ihr Entwicklungspartner und haben uns zum Ziel gesetzt, Komplexität zu reduzieren. Deswegen begleitet Sie unsere Software Lösung über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschine und schafft durchgängige Mehrwerte in jeder Phase der Entwicklung.
Anwendungsbeispiel:
ADSteer im Praxistest
Der Kröger Agroliner THL20 definiert neue Standards für Hakenliftanhänger – auch dank unserer elektrohydraulischen Zusatzlenkung ADSteer. Das Profi Magazin hat die Performance im Praxistest genauer unter die Lupe genommen.
Lesen Sie jetzt den Testbericht und erfahren Sie alles über die Vorteile im Praxiseinsatz.
Lesen Sie jetzt den Testbericht und erfahren Sie alles über die Vorteile im Praxiseinsatz.
Jetzt Termin auf der Agritechnica 2025 buchen und von unserer Branchenerfahrung profitieren
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Aufgrund der hohen Nachfrage und der aktuellen Messeaktivitäten ist eine Online-Terminvereinbarung nicht mehr möglich.
Wir laden Sie herzlich ein, uns direkt auf unserem Messestand H15 in Halle 17 zu besuchen.
Unsere Experten stehen Ihnen dort gerne für ausführliche Gespräche zur Verfügung.
Wir laden Sie herzlich ein, uns direkt auf unserem Messestand H15 in Halle 17 zu besuchen.
Unsere Experten stehen Ihnen dort gerne für ausführliche Gespräche zur Verfügung.