Nouveau règlement sur les fluides frigorigènes

Le défi à partir de 2027

À partir de 2027, la nouvelle réglementation sur les fluides frigorigènes entrera en vigueur et limitera considérablement l'utilisation des fluides frigorigènes potentiele de réchauffement global (PRG).

Les entreprises qui utilisent des systèmes de réfrigération à compresseur sont confrontées à une tâche cruciale :

Comment votre système de réfrigération reste-t-il conforme à la réglementation et efficace ?

Imaginez que votre processus de production soit interrompu par des arrêts de travail soudains parce que votre système de refroidissement n'est pas conforme aux nouvelles réglementations. Les coûts de maintenance et de mise à niveau augmentent et votre entreprise risque de se retrouver dans une situation financière difficile. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions !

Que signifie le nouveau règlement pour votre entreprise ?

Le graphique suivant montre les différences entre l'ancien règlement européen (2014/517) et le nouveau (2024/573) pour les refroidisseurs fixes.

Changements importants

Le graphique suivant montre les différences entre l'ancien règlement européen (2014/517) et le nouveau (2024/573) pour les refroidisseurs fixes.

Le nouveau règlement sur les fluides frigorigènes

Valeur limite précédente : Les réfrigérants tels que le R134a, le R407c et le R410a avaient jusqu'à présent des valeurs de PRG fixées.
Nouvelles valeurs limites à partir de 2027 : Le règlement réduit considérablement les valeurs de PRG autorisées, ce qui signifie que de nombreux systèmes existants devront être mis à niveau ou remplacés.

Découvrez les solutions d'HYDAC

1. Optimisation de votre système existant
Des optimisations efficaces : Maintenez votre système de refroidissement à jour, avec un rapport coût-efficacité optimal.
Une mise en œuvre fiable : évitez les arrêts d'exploitation grâce à des adaptations ciblées aux nouvelles réglementations.
2. WTRE (échangeur de chaleur avec régulation électronique)
Le groupe frigorifique existant est conservé et transporte le réfrigérant lubrifiant avec sa pompe directement à travers le WTRE.
Idéal pour les entreprises qui privilégient des solutions plus durables.
3. FWKS (systèmes de refroidissement liquide-eau)
Une solution qui ne nécessite pas de fluide frigorigène régulé.
Disponible immédiatement et facile à mettre en œuvre.
Systèmes de refroidissement liquide-eau (FWKS)

Systèmes de refroidissement liquide-eau (FWKS)

Refroidissement efficace par liquide avec les systèmes de refroidissement liquide-eau HYDAC.
Refroidissement possible même dans des conditions ambiantes.
Faible dégagement de chaleur et faible niveau sonore.
Le système FWKS offre une régulation optimale de la température entre l'eau de refroidissement et les systèmes de refroidissement, ce qui garantit un refroidissement efficace.

Avantages :
Haute efficacité énergétique : Coûts d'exploitation réduits grâce à une puissance de refroidissement optimisée.
Application flexible : Idéal pour différents besoins industriels.
Échangeur de chaleur à plaques avec régulation (WTRE)

Échangeur de chaleur à plaques avec régulation (WTRE)

Le WTRE est utilisé comme solution intermédiaire pour le refroidissement de moteurs, de carters, de groupes hydrauliques et de systèmes de refroidissement et combine de manière optimale le liquide de refroidissement avec le système de refroidissement existant.

Avantages du WTRE :
Application polyvalente : Refroidissement possible dans différentes conditions environnementales.
Transfert de chaleur efficace : Minimise les pertes de chaleur et améliore les performances globales.
Construction robuste : Conçu pour un fonctionnement continu dans les applications industrielles.

Questions fréquentes (FAQ)

Quels sont les fluides frigorigènes concernés ?

Dois-je remplacer mon système de refroidissement ?

Que se passe-t-il si je ne fais rien ?

Pourquoi agir maintenant ?

Le temps passe !
Les entreprises qui planifient à l'avance peuvent non seulement économiser des coûts élevés, mais aussi assurer un fonctionnement sans faille.
Coûts croissants à partir de 2025 : Plus vous attendez, plus l'adaptation sera coûteuse.
Les réfrigérants à fort PRG se raréfient : La disponibilité sur le marché sera fortement réduite d'ici 2050.

Profitez de notre offre

Vérifiez maintenant si votre système est concerné !