Neue Kältemittelverordnung

Die Herausforderung ab 2027

Ab dem Jahr 2027 wird die neue Kältemittelverordnung in Kraft treten, die den Einsatz von „Global Warming Potential (GWP)“-Kältemitteln erheblich einschränkt.

Unternehmen, die Kompressor-Kühlsysteme nutzen, sehen sich vor einer entscheidenden Aufgabe:

Wie bleibt Ihr Kühlsystem regelkonform und effizient?

Stellen Sie sich vor, Ihr Produktionsprozess wird durch plötzliche Betriebsstillstände unterbrochen, weil Ihr Kühlsystem nicht den neuen Vorschriften entspricht. Die Kosten für Wartung und Umrüstung steigen, und Ihr Unternehmen könnte in eine finanzielle Schieflage geraten. Doch keine Sorge – es gibt Lösungen!

Was bedeutet die neue Verordnung für Ihr Unternehmen?

Die novellierte Kältemittelverordnung: EU-VO 2014/517 vs. 2024/573

Wichtige Änderungen

Die folgende Grafik zeigt die Unterschiede zwischen der alten EU-Verordnung (2014/517) und der neuen (2024/573) für ortsfeste Kühler.

Die novellierte Kältemittelverordnung

Bisheriger Grenzwert: Kältemittel wie R134a, R407c und R410a hatten bis jetzt festgelegte GWP-Werte.
Neue Grenzwerte ab 2027: Die Verordnung reduziert die zulässigen GWP-Werte erheblich, was bedeutet, dass viele bestehende Systeme nachgerüstet oder ersetzt werden müssen.

Entdecken Sie die Lösungen von HYDAC

1. Optimierung Ihres bestehenden Systems
Effiziente Optimierungen: Halten Sie Ihr Kühlsystem auf dem neuesten Stand, mit einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Zuverlässige Umsetzung: Vermeiden Sie Betriebsstillstände durch gezielte Anpassungen an die neuen Vorschriften.
2. WTRE (Wärmetauscher mit Regelung elektronisch)
Das bestehende Kälteaggregat bleibt erhalten und fördert den Kühlschmierstoff mit seiner Pumpe direkt durch das WTRE.
Ideal für Unternehmen, die auf nachhaltigere Lösungen Wert legen.
3. FWKS (Flüssigkeits-Wasser-Kühlsysteme)
Eine Lösung, die ohne regulierte Kältemittel auskommt.
Sofort verfügbar und unkompliziert in der Implementierung.
Flüssigkeits-Wasser-Kühlsysteme (FWKS)

Flüssigkeits-Wasser-Kühlsysteme (FWKS)

Effiziente Flüssigkeitskühlung mit den HYDAC Flüssigkeits-Wasser-Kühlsystemen.
Kühlung auch unter Umgebungsbedingungen möglich.
Geringe Wärmeabgabe und geringe Geräuschentwicklung.
Das FWKS-System bietet optimale Temperaturregelung zwischen dem Kühlwasser und den Kühlsystemen, was eine effiziente Kühlung gewährleistet.

Vorteile:
Hohe Energieeffizienz: Reduzierte Betriebskosten durch optimierte Kühlleistung.
Flexible Anwendung: Ideal für verschiedene industrielle Anforderungen.
Plattenwärmetauscher mit Regelung (WTRE)

Plattenwärmetauscher mit Regelung (WTRE)

Das WTRE wird als Zwischenlösungen für Kühlung von Motoren, Gehäusen, Hydraulikaggregaten und Kühlsystemen eingesetzt und kombiniert optimal Kühlmittel mit dem bestehenden Kühlsystem.

Vorteile des WTRE:
Vielseitige Anwendung: Kühlung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen möglich.
Effiziente Wärmeübertragung: Minimiert Wärmeverluste und verbessert die Gesamtleistung.
Robuste Bauweise: Ausgelegt für den Dauerbetrieb in industriellen Anwendungen.

Häufige Fragen (FAQ)

Welche Kältemittel sind betroffen?

Muss ich mein Kühlsystem austauschen?

Was passiert, wenn ich nichts tue?

Warum jetzt handeln?

Die Zeit läuft!
Unternehmen, die frühzeitig planen, können nicht nur hohe Kosten sparen, sondern auch einen reibungslosen Betrieb sichern.
Steigende Kosten ab 2025: Je länger Sie warten, desto teurer wird die Anpassung.
Kältemittel mit hohem GWP werden knapper: Die Marktverfügbarkeit wird bis 2050 stark eingeschränkt.

Nutzen Sie unser Angebot

Prüfen Sie jetzt, ob Ihr System betroffen ist!