HYDAC Elektrozylinder, Serie HEZ

Wenn es um die Konzeption oder Modernisierung neuer Anlagen und Maschinen geht, werden immer öfter reine elektromechanische Zylinder bevorzugt.

Dabei ist das Einsatzspektrum sehr breit und erstreckt sich von der Automatisierung, den Einsatz in Pressen und Umformmaschinen über die Lebensmitteltechnik bis hin zum Stahlwasserbau.

Wir helfen Ihnen, in einer Beratung den passenden Zylinder zu konfigurieren.

Technische Merkmale unserer Elektrozylinder für Ihren Einsatz:

Bei uns haben Sie die Wahl zwischen unserem modularen und standardisierten Elektrozylinderprogramm, das einen Kraftbereich von 1 kN bis 70 kN dynamisch abdeckt, oder individuell gestalteten Zylindern bis zu einer Kraft von 500 kN aus unserem breiten Produktportfolio.
Axialkraft von +/- 1 kN bis zu +/- 500 kN
Hublänge bis 6 m
Geschwindigkeit bis 3 m/s
Beschleunigung: bis 12 m/s²
Positioniergenauigkeit: bis ± 0,1mm
Betriebsart S1 möglich
AC 230V bis 400V
und DC 12V bis 48V
Schutzart Standard IP54, optional IP65 oder höher
Einfache Integrationsmöglichkeit von Sicherheitstechniken
Optional:
Motoren: Servo, Asynchron, DC
Antriebsregler: Motormontiert oder Schaltschrankgeräte

Fordern Sie uns heraus!

Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie klassische Antriebstechnologien in der Pneumatik mit höheren Kräften oder Technologien in der Hydraulik ersetzen können!

HYDAC Elektrozylinder, Serie HEZ - Ihre Vorteile

Beratung & Systemdesign mit HYDAC KineSys

Die Auswahl auf Komponentenebene und die Integration erfordert oft erhöhte Aufmerksamkeit, da die ausgewählten Sub-Komponenten und Systeme untereinander kompatibel und das Systemdesign sowohl technisch als auch wirtschaftlich optimal aufeinander abgestimmt sein müssen.


Wir laden Sie herzlich ein, uns Ihre Anfrage zu senden und mit unserem Expertenteam gemeinsam, die für Sie bestmögliche Kombination aus zueinander passenden Komponenten bis hin zu einem möglichen vollständig integrierten Antriebssystem inkl. Antriebsregelung zu besprechen!
Verschiedenste Anwendungsfälle

Verschiedenste Anwendungsfälle

Anwendungsbeispiele:
Öffnen / Schließen
Heben / Senken
Verriegeln
Klemmen
Fügen
Pressen
Kleben
Verschiedenste Bauformen & Regelmöglichkeiten

Verschiedenste Regelmöglichkeiten

Wir helfen Ihnen bei der Integration und Inbetriebnahme.

Regelungsmöglichkeiten:
Geschwindigkeitsregelung
Kraftregelung
Positionsregelung
Synchronlauf mehrerer Achsen
Folgeregelung
Bewegungsprofile
Regeln ohne externes Weg- oder Kraftmesssystem möglich

HYDAC - Innovativ wie ein Start-up, mit 60 Jahren Industrieerfahrung!

Von der einfachen Komponente über kundenspezifisches Engineering bis zum kompletten Antriebssystem inkl. Antriebsregler, Achsregelung und Inbetriebnahme.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Sie erhalten von unserem Experten-Team schnell ein unverbindliches Angebot!
Profitieren Sie außerdem von unserer Expertise, um Ihren Elektrozylinder genau passend für Ihre Funktion auszuwählen und so mögliche Fehlkonfigurationen zu vermeiden und Ihr Projekt noch effizienter abzuwickeln.
Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.
Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.
Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.
 
 
 
 
Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.
Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.
 
Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.
 
Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus.
 
 
Für weitere Information zum Umgang mit personenbezogenen Daten lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.
 
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Wir geben Ihre Daten ohne Ihr Einverständnis nicht an Dritte weiter.